Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER SR
Nominale spanning: UN 15 V
Aansluitingsweerstand: R 6.61 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 85 %
Toerental bij nullast tot: n0 7100 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 10 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.014 A
Blokkeerkoppel tot: MH 45.4 mNm
Toerentalconstante: kn 474 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 2.1 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 20.1 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.05 A/mNm
Helling van n-M-curve: 156 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 281 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 6 ms
Rotortraagheid: J 3.8 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 120 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 6.9 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 20.1 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 19 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.8 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 12 s
Thermische tijdconstante: τw2 528.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 500 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 46 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 62 g
Toerental tot: nmax. 8000 min⁻¹
Diameter: Ø 22 mm
Lengte: L 32.2 mm
Serie 2232 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information