Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER S/G
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsweerstand: R 10.5 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 82 %
Toerental bij nullast tot: n0 9520 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 5.39 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0101 A
Blokkeerkoppel tot: MH 13.5 mNm
Toerentalconstante: kn 801 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 1.25 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 11.9 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.084 A/mNm
Helling van n-M-curve: 707 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 504 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 20 ms
Rotortraagheid: J 2.7 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 50 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 7.1 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 23 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 20 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 8.4 s
Thermische tijdconstante: τw2 497 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 430 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 220 s
Behuizingsmateriaal: staal gegalvaniseerd en gepassiveerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 50 g
Toerental tot: nmax. 11000 min⁻¹
Diameter: Ø 22 mm
Lengte: L 30 mm
Serie 2230 ... S

Download

3D-CAD Files
Technical Information