DC-micromotoren
2230F006S
Edelmetaalcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 3 ... 40 V
- Nominaal koppel tot:
- 5.39 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 9520 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 17.1 mNm
- Diameter:
- 22 mm
- Lengte:
- 30 mm
Voordelen
- Hoogwaardige magneten
- Groot bedrijfstemperatuurbereik
- Volledig stalen behuizing met corrosiebestendige coating
- Geen cogging, hoge dynamiek, nauwkeurige synchronisatie
- Lage stroom en startspanning
- Zeer compact en lichtgewicht ontwerp
| Productcategory: | DC-micromotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER S/G | |
| Nominale spanning: | UN | 6 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 3.04 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 81 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 9280 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 4.12 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.0196 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 12 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 1560 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.639 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 6.12 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.164 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 776 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 133 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 20 ms |
| Rotortraagheid: | J | 2.5 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 49 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 7.1 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 23 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 20 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 10 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 8.4 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 497 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 430 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 220 s |
| Behuizingsmateriaal: | staal gegalvaniseerd en gepassiveerd | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 85 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 50 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 11000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 22 mm |
| Lengte: | L | 30 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information