Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 3 V
Aansluitingsweerstand: R 0.534 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 84 %
Toerental bij nullast: n0 9310 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.0393 A
Houdkoppel: MH 17.1 mNm
Wrijvingskoppel: MR 0.12 mNm
Toerentalconstante: kn 3120 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.31 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 3.06 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.338 A/mNm
Helling van n-M-curve: Δn/ΔM 545 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 33.2 µH
Mechanische tijdconstante: τm 25 ms
Rotortraagheid: J 3.7 gcm²
Hoekversnelling: αmax. 40 ·10³rad/s²
Thermische weerstand: Rth1/Rth2 7.1 / 23 K/W
Thermische tijdconstante: τw1/τw2 8.4 / 497 s
Bedrijfstemperatuurbereik: -30 ... 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Behuizingsmateriaal: staal gegalvaniseerd en gepassiveerd
Massa: 50 g
Rotatierichting: rechtsom, van voren gezien
Toerental tot: nmax. 11000 min⁻¹
Aantal poolparen: 1
Magneetmateriaal: AlNiCo
Serie 2230 ... S

Download

3D-CAD Files
Technical Information