Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER SR
Nominale spanning: UN 6 V
Aansluitingsweerstand: R 1.95 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 82 %
Toerental bij nullast tot: n0 8200 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 4.47 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0289 A
Blokkeerkoppel tot: MH 21.1 mNm
Toerentalconstante: kn 1370 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.725 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 6.95 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.144 A/mNm
Helling van n-M-curve: 386 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 46 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 11 ms
Rotortraagheid: J 2.7 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 78 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 8.4 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 24 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 22 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.5 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 12 s
Thermische tijdconstante: τw2 471.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 430 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 30 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 46 g
Toerental tot: nmax. 9000 min⁻¹
Diameter: Ø 22 mm
Lengte: L 24.2 mm
Serie 2224 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information