DC-micromotoren
2224B012SR
Edelmetaalcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 3 ... 36 V
- Nominaal koppel tot:
- 6.29 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 8200 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 21.2 mNm
- Diameter:
- 22 mm
- Lengte:
- 24.2 mm
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
| Nominale spanning: | UN | 12 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 8.77 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 81 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 7810 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 6.21 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.0138 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 19.8 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 655 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 1.52 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 14.6 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.069 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 393 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 203 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 11 ms |
| Rotortraagheid: | J | 2.7 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 74 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 8.4 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 24 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 22 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 1.5 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 12 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 471.6 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 430 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 30 s |
| Behuizingsmateriaal: | staal, vernikkeld | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 85 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 46 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 9000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 22 mm |
| Lengte: | L | 24.2 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information