Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 3 V
Aansluitingsweerstand: R 0.564 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 79 %
Toerental bij nullast: n0 8180 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.0665 A
Houdkoppel: MH 18.2 mNm
Wrijvingskoppel: MR 0.23 mNm
Toerentalconstante: kn 2750 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.366 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 3.47 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.286 A/mNm
Helling van n-M-curve: Δn/ΔM 447 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 11.5 µH
Mechanische tijdconstante: τm 11 ms
Rotortraagheid: J 2.4 gcm²
Hoekversnelling: αmax. 77 ·10³rad/s²
Thermische weerstand: Rth1/Rth2 8.4 / 24 K/W
Thermische tijdconstante: τw1/τw2 12 / 471.6 s
Bedrijfstemperatuurbereik: -30 ... 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Massa: 46 g
Rotatierichting: rechtsom, van voren gezien
Toerental tot: nmax. 9000 min⁻¹
Aantal poolparen: 1
Magneetmateriaal: NdFeB
Serie 2224 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information