Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze platte DC-motoren
Productfamily: FAULHABER BXT
Nominale spanning: UN 6 V
Aansluitingsweerstand: R 2.42 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 72 %
Toerental bij nullast tot: n0 5740 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 9.5 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.062 A
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.25 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 997 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 1 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 9.58 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.104 A/mNm
Helling van n-M-curve: 252 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 271 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 8.7 ms
Rotortraagheid: J 3.3 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 71.1 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 7 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 49 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 5 s
Thermische tijdconstante: τw2 185 s
Behuizingsmateriaal: zonder behuizing
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -40 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 25.5 g
Toerental tot: nmax. 10000 min⁻¹
Serie 2214 ... BXT R

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver