Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Product family: FAULHABER BXT SC
Nominale spanning: UN 24 V
Aansluitingsweerstand: R 25.9 Ω
Elektronische voedingsspanning, min.: 5 V DC
Elektronische voedingsspanning, max.: 28 V DC
Voedingsspanning motor, min.: 5 V DC
Efficiëntie, max.: ηmax 69 %
Voedingsspanning motor, max.: 28 V DC
Toerental bij nullast tot: n0 6800 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 10 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.016 A
Blokkeerkoppel tot: MH 29.6 mNm
Efficiënte elektronica: η 95 %
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.25 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 0.0000618 mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 296 min⁻¹/V
Koppelconstante: kM 28.6 mNm/A, 32.2 mNm/A
Helling van n-M-curve: 238 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 3150 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 8.22 ms
Rotortraagheid: J 3.3 gcm²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 6 K/W, 6.4 K/W, 7 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 35 K/W, 38 K/W, 49 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 5 s
Thermische tijdconstante: τw2 270 s
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -40 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 28 g
Toerental tot: nmax. 8500 min⁻¹

Operating Area

2214S024BXTH SC 3809
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot > UN.

Characteristic curves

2214S024BXTH SC 3809

Download

3D-CAD Files
Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Bedienings- en configuratieprogramma's

Declarations of Conformity

EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC

Declarations of Incorporation

EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC