Borstelloze DC-servomotoren
2214S012BXTH SC
met geïntegreerde Speed Controller, externe rotortechnologie, met behuizing
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 12 ... 24 V
- Nominaal koppel tot:
- 10 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 6800 min⁻¹
- Diameter:
- 22 mm
- Lengte:
- 21 mm
Voordelen
- Hoog koppel en toerentalstijfheid dankzij 14-polige technologie
- Toerentalregeling in smalle inbouwruimtes; dankzij het hoge aantal polen ook verkrijgbaar in het lage toerentalbereik van 200 min-1
- Modulair, diameterconform montageconcept met geïntegreerde stroombegrenzing
- Eenvoudig en comfortabel programmeren met behulp van de Motion Manager en de programmeeradapter
- Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
- Tweede asuiteinde verkrijgbaar in lengtes van 32 en 42 mm
| Productcategory: | Borstelloze DC-servomotoren | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER BXT SC | |
| Nominale spanning: | UN | 12 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 6.95 Ω |
| Elektronische voedingsspanning, min.: | 5 V DC | |
| Elektronische voedingsspanning, max.: | 28 V DC | |
| Voedingsspanning motor, min.: | 5 V DC | |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 74 % |
| Voedingsspanning motor, max.: | 28 V DC | |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 6590 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 10 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.04 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 29.1 mNm |
| Efficiënte elektronica: | η | 95 % |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 0.25 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 0.0000618 mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 561 min⁻¹/V |
| Koppelconstante: | kM | 15.4 mNm/A, 17 mNm/A |
| Helling van n-M-curve: | 229 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 884 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 7.92 ms |
| Rotortraagheid: | J | 3.3 gcm² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 6 K/W, 6.4 K/W, 7 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 35 K/W, 38 K/W, 49 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 5 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 270 s |
| Behuizingsmateriaal: | roestvrij staal | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -40 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 100 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 28 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager Bedienings- en configuratieprogramma's
Declarations of Conformity
EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC
Declarations of Incorporation
EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC