Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze platte DC-motoren
Productfamily: FAULHABER BXT
Nominale spanning: UN 24 V
Aansluitingsweerstand: R 25.9 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 70 %
Toerental bij nullast tot: n0 6960 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 10.2 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.016 A
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.25 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 296 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 3.37 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 32.2 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.031 A/mNm
Helling van n-M-curve: 238 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 3150 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 8.22 ms
Rotortraagheid: J 3.3 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 89.7 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 7 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 49 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 5 s
Thermische tijdconstante: τw2 185 s
Behuizingsmateriaal: zonder behuizing
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -40 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 25.5 g
Toerental tot: nmax. 10000 min⁻¹

Operating Area

2214S024BXTR 6862
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot > UN.

Characteristic curves

2214S024BXTR 6862
Serie 2214 ... BXT R

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver