Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.: ηmax. 88 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
Reductieverhouding, exact: 3.7142857142857144
Continu ingangstoerental, max.: 4000 min⁻¹
Massa: 68 g
Diameter: Ø 22 mm
Lengte: L 27.9 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information