Spurgears
22/5 69,2:1
Geen speling
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
5 ... 9
Koppel tot:
100 mNm
Kortdurend koppel tot:
400 mNm
Reductieverhouding:
69.2 ... 2050
Diameter:
23.8 mm
Lengte:
50.9 ... 68.1 mm
Meer productdetails
Varianten
22/5 2050:1
22/5 879:1
22/5 377:1
22/5 161:1
22/5 69,2:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Spelingsvrije spurgears
Volledig stalen constructie
Voorbelaste tandwielkasten
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Spurgears
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
100 °C
Reductieverhouding, exact:
69.16460905349794
Continu ingangstoerental, max.:
4000 min⁻¹
Massa:
80 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
23.8 mm
Lengte:
L
50.9 mm
3D-CAD Files
Download
3D-CAD Files
EN
Absolute reduction
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Terug
Welkom!
Selecteer uw land:
Country
Duitsland
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
Frankrijk
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
Italië
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
Nederland