Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Spurgears
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
Reductieverhouding, exact: 161.3840877914952
Continu ingangstoerental, max.: 4000 min⁻¹
Massa: 85 g
Diameter tandwielkasten: Ø 23.8 mm
Lengte: L 54.6 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information