Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Spurgears
Efficiëntie, max.: ηmax. 31 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
Reductieverhouding, exact: 983336.0331231456
Continu ingangstoerental, max.: 4000 min⁻¹
Massa: 118 g
Diameter tandwielkasten: Ø 23.8 mm
Lengte: L 75.6 mm