Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Spurgears
Efficiëntie, max.: ηmax. 90 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
Reductieverhouding, exact: 5.444444444444445
Continu ingangstoerental, max.: 4000 min⁻¹
Massa: 58 g
Diameter: Ø 23.8 mm
Lengte: L 40.8 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information