Spurgears
22/2 3088:1
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
2 ... 13
Koppel tot:
100 mNm
Kortdurend koppel tot:
400 mNm
Reductieverhouding:
3.1 ... 983447
Diameter:
23.8 mm
Lengte:
40.8 ... 75.6 mm
Meer productdetails
Varianten
22/2 9780:1
22/2 1734:1
22/2 17,2:1
22/2 5,44:1
22/2 3088:1
22/2 17386:1
22/2 30969:1
22/2 548:1
22/2 3,1:1
22/2 97,3:1
22/2 54,6:1
22/2 983447:1
22/2 975:1
22/2 98070:1
22/2 174350:1
22/2 173:1
22/2 552113:1
22/2 5490:1
22/2 310560:1
22/2 308:1
22/2 55057:1
22/2 30,7:1
22/2 9,7:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Beschikbaar in een groot aantal reductieverhoudingen
Spelingsvrije versies zijn beschikbaar
Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Spurgears
Efficiëntie, max.:
η
max.
53 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
100 °C
Reductieverhouding, exact:
3088.0917901770404
Continu ingangstoerental, max.:
4000 min⁻¹
Massa:
93 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
23.8 mm
Lengte:
L
61.1 mm