Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Spurgears
Efficiëntie, max.: ηmax. 66 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
Reductieverhouding, exact: 172.88631687242798
Continu ingangstoerental, max.: 4000 min⁻¹
Massa: 82 g
Diameter: Ø 23.8 mm
Lengte: L 55.3 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information