Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Product family: FAULHABER B
Nominale spanning: UN 24 V
Aansluitingsweerstand: R 0.427 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 90 %
Toerental bij nullast tot: n0 44300 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 13.7 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.178 A
Blokkeerkoppel tot: MH 309 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.0559 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 1.95 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 1740 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.576 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 5.5 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.182 A/mNm
Helling van n-M-curve: 135 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 36.2 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 4.2 ms
Rotortraagheid: J 3 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 1030 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 1.1 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 15 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 5 s
Thermische tijdconstante: τw2 630 s
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 140 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 140 °C
Massa: 100 g
Toerental tot: nmax. 65000 min⁻¹
Diameter: Ø 20 mm
Lengte: L 57 mm

Operating Area

2057S024BA
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

2057S024BA
Serie 2057 ... BA

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver