Borstelloze DC-servomotoren
2036X036B
Tweepolentechnologie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 12 ... 48 V
- Nominaal koppel tot:
- 6.14 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 20300 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 22.4 mNm
- Diameter:
- 20 mm
- Lengte:
- 36 mm
Voordelen
- Hoge dichtheid ijzerloos systeem FAULHABER wikkeling
- Digitale of analoge Hall-sensoren verkrijgbaar
- Extreem soepele toerentalregeling
- Gevoelige positieregelaar
| Productcategory: | Borstelloze DC-servomotoren | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER B | |
| Nominale spanning: | UN | 36 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 26.4 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 71 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 20300 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 5.87 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.033 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 22.4 mNm |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 0.22 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 1.64 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 575 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 1.74 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 16.6 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.06 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 915 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 1132 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 18.7 ms |
| Rotortraagheid: | J | 1.95 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 115 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 4.1 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 16.6 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 6 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 397 s |
| Behuizingsmateriaal: | aluminium, zwart geanodiseerd | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 125 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 56 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 55000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver