Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Productfamily: FAULHABER B
Nominale spanning: UN 24 V
Aansluitingsweerstand: R 13.4 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 72 %
Toerental bij nullast tot: n0 18400 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 6.14 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.043 A
Blokkeerkoppel tot: MH 21.6 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.22 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 1.64 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 783 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 1.28 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 12.2 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.082 A/mNm
Helling van n-M-curve: 860 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 613 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 17.6 ms
Rotortraagheid: J 1.95 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 111 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 4.1 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 16.6 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 6 s
Thermische tijdconstante: τw2 397 s
Behuizingsmateriaal: aluminium, zwart geanodiseerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 56 g
Toerental tot: nmax. 55000 min⁻¹
Serie 2036 ... B

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver