DC-micromotoren
2034X018GXR
Grafietcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 6 ... 36 V
- Nominaal koppel tot:
- 11.8 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 6700 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 43.4 mNm
- Diameter:
- 20 mm
- Lengte:
- 34 mm
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Voordelen
| Productcategory: | DC-micromotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER GXR | |
| Nominale spanning: | UN | 18 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 11.2 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 71 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 6260 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 11.7 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.0336 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 40.5 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 361 min⁻¹/V |
| Koppelconstante: | kM | 26.4 mNm/A |
| Helling van n-M-curve: | 153 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 853 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 5.137 ms |
| Rotortraagheid: | J | 3.21 gcm² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 7.4 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 22.33 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 19 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 2.3 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 15 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 380 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 380 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 46 s |
| Behuizingsmateriaal: | staal, vernikkeld | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 100 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 48.1 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 20 mm |
| Lengte: | L | 34 mm |
Download
Datasheet
Technical Information