Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER GXR
Nominale spanning: UN 24 V
Aansluitingsweerstand: R 17.6 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 72 %
Toerental bij nullast tot: n0 6700 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 11.7 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.028 A
Blokkeerkoppel tot: MH 43.4 mNm
Toerentalconstante: kn 287 min⁻¹/V
Koppelconstante: kM 33.2 mNm/A
Helling van n-M-curve: 152 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 1350 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 5.139 ms
Rotortraagheid: J 3.22 gcm²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 7.4 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 22.33 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 19 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.3 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 15 s
Thermische tijdconstante: τw2 380 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 380 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 46 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 48.1 g
Toerental tot: nmax. 10000 min⁻¹
Diameter: Ø 20 mm
Lengte: L 34 mm
2034S006GXR
Serie 2034 ... GXR

Download

Technical Information