Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.: ηmax. 60 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -10 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
Reductieverhouding, exact: 190.32736359850063
Continu ingangstoerental, max.: 12000 min⁻¹
Massa: 59 g
Diameter: Ø 20 mm
Lengte: L 33.7 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information