Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Efficiëntie, max.: ηmax. 55 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -10 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
Reductieverhouding, exact: 1525.7182040816326
Continu ingangstoerental, max.: 12000 min⁻¹
Massa: 69 g
Diameter: Ø 20 mm
Lengte: L 38.8 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information