Borstelloze DC-servomotoren
1935S012BRC
4-pooltechnologie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 6 ... 12 V
- Nominaal koppel tot:
- 3.6 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 8600 min⁻¹
- Diameter:
- 19 mm
- Lengte:
- 35 mm
Beschikbaar op aanvraag
Voordelen
- Programmeerbare motoreigenschappen door geïntegreerde toerentalregelaar
- Uitstekende betrouwbaarheid, lange levensduur
- Dynamisch uitgebalanceerde rotor, stille werking
- Geen restkoppel
- Breed, meer lineair toerental-/koppelbereik
- Rustige loop
| Productcategory: | Borstelloze DC-servomotoren | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER BRC | |
| Nominale spanning: | UN | 12 V |
| Elektronische voedingsspanning, min.: | 4 V DC | |
| Elektronische voedingsspanning, max.: | 18 V DC | |
| Voedingsspanning motor, min.: | 1.7 V DC | |
| Voedingsspanning motor, max.: | 18 V DC | |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 8100 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 3.1 mNm |
| Koppelconstante: | kM | 13.97 mNm/A |
| Behuizingsmateriaal: | roestvrij staal | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -25 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 85 °C | |
| Massa: | 31 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 12300 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Application note
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
Declarations of Conformity
EG-00042-001 - 1525…BRC, 1935…BRC
Declarations of Incorporation
EG-00043-001 - 1525…BRC, 1935…BRC