Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Product family: FAULHABER BRC
Nominale spanning: UN 9 V
Elektronische voedingsspanning, min.: 4 V DC
Elektronische voedingsspanning, max.: 18 V DC
Voedingsspanning motor, min.: 1.7 V DC
Voedingsspanning motor, max.: 18 V DC
Toerental bij nullast tot: n0 8600 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 3.6 mNm
Koppelconstante: kM 9.92 mNm/A
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -25 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
Massa: 31 g
Toerental tot: nmax. 17500 min⁻¹
Diameter: Ø 19 mm
Lengte: L 35 mm
Serie 1935 ... BRC

Download

3D-CAD Files
Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

EG-00042-001 - 1525…BRC, 1935…BRC

Declarations of Incorporation

EG-00043-001 - 1525…BRC, 1935…BRC