Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER CXR
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsweerstand: R 13.8 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 66 %
Toerental bij nullast tot: n0 7640 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 4.89 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0259 A
Blokkeerkoppel tot: MH 11.4 mNm
Toerentalconstante: kn 681 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 1.47 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 14 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.071 A/mNm
Helling van n-M-curve: 669 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 328 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 8.4 ms
Rotortraagheid: J 1.2 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 95 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 9.5 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 27.7 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 25 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.9 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 7.8 s
Thermische tijdconstante: τw2 332.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 300 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 34 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 28 g
Toerental tot: nmax. 9000 min⁻¹
Diameter: Ø 17 mm
Lengte: L 27.2 mm
Serie 1727 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information