DC-micromotoren
1727X006CXR
Grafietcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 6 ... 24 V
- Nominaal koppel tot:
- 5.08 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 7640 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 12.2 mNm
- Diameter:
- 17 mm
- Lengte:
- 27.2 mm
Voordelen
- Zeer dynamische prestaties door een lage rotortraagheid
- Schokbestendige volledig stalen behuizing met corrosiebestendige coating
- Krachtige zeldzame-aardemagneet
- Groot bedrijfstemperatuurbereik: -30 °C tot +100 °C (optioneel -55 °C)
- Duurzame grafietcommutatie
- Geen restkoppel
- Zeer hoge vermogensdichtheid
| Productcategory: | DC-micromotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER CXR | |
| Nominale spanning: | UN | 6 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 3.06 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 64 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 7330 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 5.08 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.0518 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 12.2 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 1360 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.734 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 7.01 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.143 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 595 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 81.9 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 8.1 ms |
| Rotortraagheid: | J | 1.3 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 94 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 9.5 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 27.7 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 25 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 2.9 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 7.8 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 332.3 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 300 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 34 s |
| Behuizingsmateriaal: | staal, vernikkeld | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 100 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 28 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 9000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 17 mm |
| Lengte: | L | 27.2 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information