DC-micromotoren
1724T012SR
Edelmetaalcommutatie
Article ID: 1724.11000
Belangrijkste eigenschappen
| Nominale spanning: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Nominaal koppel tot: | MN | 4.13 mNm |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 7900 min⁻¹ |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 10.6 mNm |
| Diameter: | Ø | 17 mm |
| Lengte: | L | 24 mm |
Voordelen
- Krachtige zeldzame-aardemagneet
- Groot bedrijfstemperatuurbereik: -30 °C tot +85 °C (optioneel +125 °C)
- Volledig stalen behuizing met corrosiebestendige coating
- Geen cogging, hoge dynamiek, nauwkeurige synchronisatie
- Lage stroom en startspanning
- Zeer compact en lichtgewicht ontwerp met geïntegreerde encoder
| Nominale spanning: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Aansluitingsweerstand: | R | 16.1 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax. | 79 % |
| Toerental bij nullast: | n0 | 7900 min⁻¹ |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.0091 A |
| Houdkoppel: | MH | 10.6 mNm |
| Wrijvingskoppel: | MR | 0.13 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 665 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 1.5 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 14.4 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.07 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | Δn/ΔM | 745 min⁻¹/mNm |
| Rotorinductie: | L | 360 µH |
| Mechanische tijdconstante: | τm | 8 ms |
| Rotortraagheid: | J | 1 gcm² |
| Hoekversnelling: | αmax. | 100 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand: | Rth1/Rth2 | 10 / 29.79 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1/τw2 | 7.2 / 344.4 s |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | -30 ... 85 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Behuizingsmateriaal: | staal, vernikkeld | |
| Massa: | 27 g | |
| Rotatierichting: | rechtsom, van voren gezien | |
| Toerental tot: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Aantal poolparen: | 1 | |
| Magneetmateriaal: | NdFeB |
Operating Area
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information