DC-micromotoren
1724T003SR
Edelmetaalcommutatie
Article ID: 1724.11032
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 3 ... 24 V
- Nominaal koppel tot:
- 4.13 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 8630 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 13.2 mNm
- Diameter:
- 17 mm
- Lengte:
- 24 mm
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
| Nominale spanning: | UN | 3 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 0.775 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 81 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 8270 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 2.23 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.0379 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 13.2 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 2770 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.362 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 3.44 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.289 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 624 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 20.7 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 8 ms |
| Rotortraagheid: | J | 1.2 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 110 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 10 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 29.79 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 27 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 3.1 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 7.2 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 344.4 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 310 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 36 s |
| Behuizingsmateriaal: | staal, vernikkeld | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 85 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 27 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 17 mm |
| Lengte: | L | 24 mm |
Operating Area
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information