DC-micromotoren
1724E006SR
Edelmetaalcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 3 ... 24 V
- Nominaal koppel tot:
- 4.13 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 8630 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 13.2 mNm
- Diameter:
- 17 mm
- Lengte:
- 24 mm
Voordelen
- Krachtige zeldzame-aardemagneet
- Groot bedrijfstemperatuurbereik: -30 °C tot +85 °C (optioneel +125 °C)
- Volledig stalen behuizing met corrosiebestendige coating
- Geen cogging, hoge dynamiek, nauwkeurige synchronisatie
- Lage stroom en startspanning
- Zeer compact en lichtgewicht ontwerp met geïntegreerde encoder
| Productcategory: | DC-micromotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER SR | |
| Nominale spanning: | UN | 6 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 3.4 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 80 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 8630 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 4.06 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.0198 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 11.5 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 1450 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 0.69 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 6.58 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.152 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 749 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 75.6 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 8 ms |
| Rotortraagheid: | J | 1 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 110 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 10 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 29.79 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 27 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 3.1 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 7.2 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 344.4 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 310 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 36 s |
| Behuizingsmateriaal: | staal, vernikkeld | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 85 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 27 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 17 mm |
| Lengte: | L | 24 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information