Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER SR
Nominale spanning: UN 3 V
Aansluitingsweerstand: R 0.775 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 81 %
Toerental bij nullast tot: n0 8270 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 2.23 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0379 A
Blokkeerkoppel tot: MH 13.2 mNm
Toerentalconstante: kn 2770 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.362 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 3.44 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.289 A/mNm
Helling van n-M-curve: 624 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 20.7 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 8 ms
Rotortraagheid: J 1.2 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 110 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 10 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 29.79 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 27 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.1 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 7.2 s
Thermische tijdconstante: τw2 344.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 310 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 36 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 27 g
Toerental tot: nmax. 10000 min⁻¹
Diameter: Ø 17 mm
Lengte: L 24 mm
Serie 1724 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information