Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER SR
Nominale spanning: UN 3 V
Aansluitingsweerstand: R 1.07 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 67 %
Toerental bij nullast tot: n0 14100 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 1.16 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0918 A
Blokkeerkoppel tot: MH 5.35 mNm
Toerentalconstante: kn 4820 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.207 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 1.98 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.505 A/mNm
Helling van n-M-curve: 2610 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 16.4 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 16 ms
Rotortraagheid: J 0.59 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 92 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 13 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 36.7 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 32 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.6 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 6.4 s
Thermische tijdconstante: τw2 283.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 250 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 20 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 18 g
Toerental tot: nmax. 16000 min⁻¹
Diameter: Ø 17 mm
Lengte: L 17 mm
Serie 1717 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information