Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Planetaire reductoren
Product family: FAULHABER GPT
Efficiëntie, max.: ηmax. 82 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 120 °C
Reductieverhouding, exact: 41.02597402597402
Continu ingangstoerental, max.: 18000 min⁻¹
Intermitterende invoersnelheid, max.: 22000 min⁻¹
Massa: 22.5 g
Diameter tandwielkasten: Ø 16 mm
Lengte: L 20.1 mm

Operating Area

16GPT 3,3:1
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.
Serie 16GPT

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information