Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Spurgears
Efficiëntie, max.: ηmax. 59 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 65 °C
Reductieverhouding, exact: 484.83718592964823
Continu ingangstoerental, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 5 g
Diameter: Ø 16 mm
Lengte: L 14.5 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information