Spurgears
16A 41:1
Belangrijkste eigenschappen
Aantal tandwielniveaus:
2 ... 7
Koppel tot:
30 mNm
Kortdurend koppel tot:
100 mNm
Reductieverhouding:
11.9 ... 5752
Diameter:
16 mm
Lengte:
9.2 ... 18 mm
Meer productdetails
Varianten
16A 5752:1
16A 11,9:1
16A 1670:1
16A 485:1
16A 41:1
16A 22:1
16A 141:1
16A 76:1
16A 900:1
16A 262:1
16A 3101:1
Op voorraad. Levertijd op aanvraag.
Artikel aanvragen
Voordelen
Beschikbaar in een groot aantal reductieverhoudingen
Spelingsvrije versies zijn beschikbaar
Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers
Waarde
Dimensionale Tekening
Downloads
Productcategory:
Spurgears
Efficiëntie, max.:
η
max.
73 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.:
-20 °C
, -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.:
65 °C
Reductieverhouding, exact:
40.86556927297668
Continu ingangstoerental, max.:
5000 min⁻¹
Massa:
4 g
Diameter tandwielkasten:
Ø
16 mm
Lengte:
L
11 mm