Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Spurgears
Efficiëntie, max.: ηmax. 73 %
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 65 °C
Reductieverhouding, exact: 22.033509700176367
Continu ingangstoerental, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 4 g
Diameter: Ø 16 mm
Lengte: L 11 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information