Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Productfamily: FAULHABER BHx
Nominale spanning: UN 48 V
Aansluitingsweerstand: R 1.12 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 92 %
Toerental bij nullast tot: n0 53600 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 11.4 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.076 A
Blokkeerkoppel tot: MH 394 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.16 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 9.43 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 1037 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.964 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 9.21 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.11 A/mNm
Helling van n-M-curve: 127 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 112 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 1.2 ms
Rotortraagheid: J 0.9 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 4372 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 2.1 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 18.2 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 6.3 s
Thermische tijdconstante: τw2 638 s
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 78 g
Toerental tot: nmax. 97000 min⁻¹
Serie 1660 ... BHS

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver