Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 36 V
Aansluitingsinductie, fase-fase: R 1.1 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 90 %
Toerental bij nullast: n0 35200 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.09 A
Houdkoppel: MH 341 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.43 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 1.28 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 918 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 1.09 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 10.4 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.096 A/mNm
Helling van n-M-curve: Δn /ΔM 97 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-fase: L 114 µH
Mechanische tijdconstante: τm 1.2 ms
Rotortraagheid: J 1.2 gcm²
Hoekversnelling: αmax. 2772 ·10³rad/s²
Thermische weerstand: Rth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Thermische tijdconstante: τw1/τw2 6.8 / 631 s
Bedrijfstemperatuurbereik: -30 ... 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Massa: 78 g
Rotatierichting: elektronisch omkeerbaar
Toerental tot: nmax. 76000 min⁻¹
Aantal poolparen: 1
Hall-sensoren: digitaal
Magneetmateriaal: NdFeB
Serie 1660 ... BHT

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver