Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Product family: FAULHABER BHx
Nominale spanning: UN 48 V
Aansluitingsweerstand: R 1.93 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 90 %
Toerental bij nullast tot: n0 35500 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 13.6 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.069 A
Blokkeerkoppel tot: MH 343 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.43 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 1.28 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 694 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 1.441 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 13.7 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.073 A/mNm
Helling van n-M-curve: 97 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 203 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 1.3 ms
Rotortraagheid: J 1.2 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 2787 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 2.1 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 18.2 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 6.8 s
Thermische tijdconstante: τw2 631 s
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 78 g
Toerental tot: nmax. 76000 min⁻¹
Diameter: Ø 16 mm
Lengte: L 60 mm

Operating Area

1660S048BHT
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

1660S048BHT
Serie 1660 ... BHT

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver