Borstelloze DC-servomotoren
1660S036BHT
Tweepolentechnologie
Article ID: 1660.00002
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 24 ... 48 V
- Nominaal koppel tot:
- 13.9 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 35500 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 344 mNm
- Diameter:
- 16 mm
- Lengte:
- 60 mm
Voordelen
- Hoog vermogen tot 96 W in kleine diameter
- Hoge toerentallen tot bijna 100.000 min-1 (BHS-versie)
- Enorme impulsieve koppel > 30 mNm (BHT-versie)
- Zeer dynamisch en responsief met een lage traagheid
- Lage trilling en geluidsarm, geschikt voor handgereedschap
- Optionele geïntegreerde encoder
| Productcategory: | Borstelloze DC-servomotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER BHx | |
| Nominale spanning: | UN | 36 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 1.1 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 90 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 35200 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 13.7 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.09 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 341 mNm |
| Wrijvingskoppel, statisch: | C0 | 0.43 mNm |
| Wrijvingskoppel, dynamisch: | CV | 1.28 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹ |
| Toerentalconstante: | kn | 918 min⁻¹/V |
| Tegenspanningsconstante: | kE | 1.09 mV/min⁻¹ |
| Koppelconstante: | kM | 10.4 mNm/A |
| Stroomconstante: | kI | 0.096 A/mNm |
| Helling van n-M-curve: | 97 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 114 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 1.2 ms |
| Rotortraagheid: | J | 1.2 gcm² |
| Hoekversnelling, max.: | αmax. | 2772 ·10³rad/s² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 2.1 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 18.2 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 6.8 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 631 s |
| Behuizingsmateriaal: | roestvrij staal | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 125 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 78 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 76000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 16 mm |
| Lengte: | L | 60 mm |
Operating Area
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver