Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 24 V
Aansluitingsinductie, fase-fase: R 0.29 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 92 %
Toerental bij nullast: n0 52400 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.147 A
Houdkoppel: MH 385 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.16 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 9.43 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 2038 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.491 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 4.69 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.21 A/mNm
Helling van n-M-curve: Δn /ΔM 127 min⁻¹/mNm
Aansluitingsinductie, fase-fase: L 29 µH
Mechanische tijdconstante: τm 1.2 ms
Rotortraagheid: J 0.9 gcm²
Hoekversnelling: αmax. 4278 ·10³rad/s²
Thermische weerstand: Rth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Thermische tijdconstante: τw1/τw2 6.3 / 638 s
Bedrijfstemperatuurbereik: -30 ... 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Massa: 78 g
Rotatierichting: elektronisch omkeerbaar
Toerental tot: nmax. 97000 min⁻¹
Aantal poolparen: 1
Hall-sensoren: digitaal
Magneetmateriaal: NdFeB

Operating Area

1660S024BHS
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

1660S024BHS
Serie 1660 ... BHS

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver