Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Product family: FAULHABER BHx
Nominale spanning: UN 48 V
Aansluitingsweerstand: R 2.81 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 90 %
Toerental bij nullast tot: n0 61400 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 6.1 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0486 A
Blokkeerkoppel tot: MH 135 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.114 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 4.49 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 1210 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.825 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 7.88 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.127 A/mNm
Helling van n-M-curve: 432 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 190 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 2.7 ms
Rotortraagheid: J 0.59 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 2300 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 3.1 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 22 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 6.5 s
Thermische tijdconstante: τw2 580 s
Behuizingsmateriaal: roestvrij staal
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 58.2 g
Toerental tot: nmax. 100000 min⁻¹
Serie 1645 ... BHS

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver