Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: Borstelloze DC-servomotoren
Productfamily: FAULHABER B
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsweerstand: R 4.36 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 68 %
Toerental bij nullast tot: n0 30800 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 2.62 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.087 A
Blokkeerkoppel tot: MH 9.79 mNm
Wrijvingskoppel, statisch: C0 0.148 mNm
Wrijvingskoppel, dynamisch: CV 5.33 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Toerentalconstante: kn 2645 min⁻¹/V
Tegenspanningsconstante: kE 0.378 mV/min⁻¹
Koppelconstante: kM 3.61 mNm/A
Stroomconstante: kI 0.277 A/mNm
Helling van n-M-curve: 3195 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 134 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 18.1 ms
Rotortraagheid: J 0.54 gcm²
Hoekversnelling, max.: αmax. 181 ·10³rad/s²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 5.6 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 22.5 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 5.7 s
Thermische tijdconstante: τw2 283 s
Behuizingsmateriaal: aluminium, zwart geanodiseerd
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 125 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 30 g
Toerental tot: nmax. 70000 min⁻¹
Serie 1628 ... B

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver