Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER SXR
Nominale spanning: UN 18 V
Aansluitingsweerstand: R 25.3 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 76 %
Toerental bij nullast tot: n0 7700 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 5.03 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0121 A
Blokkeerkoppel tot: MH 15.4 mNm
Toerentalconstante: kn 433 min⁻¹/V
Koppelconstante: kM 22.1 mNm/A
Helling van n-M-curve: 497 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 1260 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 7.112 ms
Rotortraagheid: J 0.908 gcm²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 10 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 30.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 26 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.9 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 11 s
Thermische tijdconstante: τw2 355.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 310 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 34 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 24.1 g
Toerental tot: nmax. 15000 min⁻¹
Serie 1627 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers