Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER GXR
Nominale spanning: UN 4.5 V
Aansluitingsweerstand: R 1.51 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 63 %
Toerental bij nullast tot: n0 7110 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 3.92 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.064 A
Blokkeerkoppel tot: MH 13.6 mNm
Toerentalconstante: kn 1810 min⁻¹/V
Koppelconstante: kM 5.28 mNm/A
Helling van n-M-curve: 518 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 72.2 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 7.413 ms
Rotortraagheid: J 0.856 gcm²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 9.7 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 30.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 26 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 9.6 s
Thermische tijdconstante: τw2 358.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 270 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 30 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 24.4 g
Toerental tot: nmax. 15000 min⁻¹
Diameter: Ø 16 mm
Lengte: L 27 mm
Serie 1627 ... GXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers