Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Productcategory: DC-micromotoren
Product family: FAULHABER SXR
Nominale spanning: UN 6 V
Aansluitingsweerstand: R 2.43 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax 75 %
Toerental bij nullast tot: n0 8350 min⁻¹
Nominaal koppel tot: MN 4.95 mNm
Stroom bij nullast: I0 0.0424 A
Blokkeerkoppel tot: MH 16.5 mNm
Toerentalconstante: kn 1410 min⁻¹/V
Koppelconstante: kM 6.79 mNm/A
Helling van n-M-curve: 504 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 119 µH
Mechanische tijdconstante: Tm 7.21 ms
Rotortraagheid: J 0.884 gcm²
Thermische weerstand Rth1: Rth1 9.7 K/W
Thermische weerstand Rth2: Rth2 30.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 26 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3 K/W
Thermische tijdconstante: τw1 9.6 s
Thermische tijdconstante: τw2 355.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 260 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 29 s
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Bedrijfstemperatuurbereik, min.: -30 °C
Bedrijfstemperatuurbereik, max.: 85 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Massa: 24.2 g
Toerental tot: nmax. 15000 min⁻¹
Diameter: Ø 16 mm
Lengte: L 27 mm

Operating Area

1627U006SXR
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

1627U006SXR
Serie 1627 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers