DC-micromotoren
1627E024GXR
Grafietcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
- Nominale spanning:
- 4.5 ... 24 V
- Nominaal koppel tot:
- 5.76 mNm
- Toerental bij nullast tot:
- 8040 min⁻¹
- Blokkeerkoppel tot:
- 16 mNm
- Diameter:
- 16 mm
- Lengte:
- 27 mm
Voordelen
- Uitstekende verhouding tussen vermogen en volume dankzij nieuwe technologie voor de wikkeling
- Krachtige zeldzame-aardemagneet
- Aandrijfsystemen met bijzonder hoog rendement
- Geen cogging, hoge dynamiek, nauwkeurige synchronisatie
- Oplossing met passende compacte diameter beschikbaar
- Breed aanbod aan spanningsvarianten en opties
| Productcategory: | DC-micromotoren | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER GXR | |
| Nominale spanning: | UN | 24 V |
| Aansluitingsweerstand: | R | 39.5 Ω |
| Efficiëntie, max.: | ηmax | 71 % |
| Toerental bij nullast tot: | n0 | 8040 min⁻¹ |
| Nominaal koppel tot: | MN | 5.74 mNm |
| Stroom bij nullast: | I0 | 0.0131 A |
| Blokkeerkoppel tot: | MH | 16 mNm |
| Toerentalconstante: | kn | 347 min⁻¹/V |
| Koppelconstante: | kM | 27.5 mNm/A |
| Helling van n-M-curve: | 497 min⁻¹/mNm | |
| Rotorinductie: | L | 1960 µH |
| Mechanische tijdconstante: | Tm | 7.118 ms |
| Rotortraagheid: | J | 0.898 gcm² |
| Thermische weerstand Rth1: | Rth1 | 9.7 K/W |
| Thermische weerstand Rth2: | Rth2 | 30.4 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 26 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 3 K/W |
| Thermische tijdconstante: | τw1 | 9.6 s |
| Thermische tijdconstante: | τw2 | 358.4 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 270 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 30 s |
| Behuizingsmateriaal: | staal, vernikkeld | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, min.: | -30 °C | |
| Bedrijfstemperatuurbereik, max.: | 100 °C | |
| - wikkeling, max. toegestaan: | 125 °C | |
| Massa: | 24.4 g | |
| Toerental tot: | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Diameter: | Ø | 16 mm |
| Lengte: | L | 27 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Application note
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers