Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Nominale spanning: UN 12 V
Aansluitingsweerstand: R 10.5 Ω
Efficiëntie, max.: ηmax. 69 %
Toerental bij nullast: n0 7650 min⁻¹
Stroom bij nullast: I0 0.0248 A
Houdkoppel: MH 15.1 mNm
Wrijvingskoppel: MR 0.348 mNm
Toerentalconstante: kn 675 min⁻¹/V
Koppelconstante: kM 14.2 mNm/A
Helling van n-M-curve: Δn/ΔM 502 min⁻¹/mNm
Rotorinductie: L 518 µH
Mechanische tijdconstante: τm 7.182 ms
Rotortraagheid: J 0.888 gcm²
Thermische weerstand: Rth1/Rth2 9.7 / 30.4 K/W
Thermische tijdconstante: τw1/τw2 9.6 / 358.4 s
Bedrijfstemperatuurbereik: -30 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan: 125 °C
Behuizingsmateriaal: staal, vernikkeld
Massa: 24.4 g
Toerental tot: nmax. 15000 min⁻¹
Aantal poolparen: 1
Magneetmateriaal: NdFeB
Serie 1627 ... GXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers